Endeffektoren
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-400-20M50-MSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.5
Gewicht (lb) 0.21
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Länge (in) 4
Apple Core (mm) 12.7
max_static_clamp_load_metric 163
Länge (mm) 101.6
Gewicht (kg) 0.09
Rohrdurchmesser (mm) 20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 163
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 20 mm
Apple Core Size 12.7
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top