CPI-400-20M50-MSA
CPI-400-20M50-MSA
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
0.21
Longueur (in)
4
Charge statique max (ft lb)
120
Diametre tube (in)
0.79
Embout (in)
0.5
Embout (mm)
12.7
Diametre tube (mm)
20
Charge statique max (Nm)
163
Longueur (mm)
101.6
Poids (kg)
0.09
max_static_clamp_load_metric
163
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
20 mm
Embout
12.7
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top