Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-400-25M50-MSA
CPI-400-25M50-MSA
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Länge (in)
4
Gewicht (lb)
0.23
Apple Core (in)
0.5
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Apple Core (mm)
12.7
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
101.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
max_static_clamp_load_metric
163
Gewicht (kg)
0.1
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Apple Core Size
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Back to Top