CPI-400-25M50-MSA
CPI-400-25M50-MSA
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
Embout (in)
0.5
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
4
Charge statique max (ft lb)
120
Poids (lb)
0.23
max_static_clamp_load_metric
163
Embout (mm)
12.7
Longueur (mm)
101.6
Charge statique max (Nm)
163
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.1
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
25 mm
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Embout
12.7
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top