Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-400-30-SA
CPI-400-30-SA
SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
4.09
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.8
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Rohrdurchmesser (mm)
30
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gewicht (kg)
0.35
Länge (mm)
103.8
Apple Core (mm)
19.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Material
Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top