Préhenseurs
SA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (30mm)

CPI-400-30-SA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.8
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (in) 1.18
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 4.09
Diametre tube (mm) 30
max_static_clamp_load_metric 271.0
Poids (kg) 0.35
Longueur (mm) 103.8
Charge statique max (Nm) 271.0
Embout (mm) 19.0
Matériel Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Taille tube 30B
DistributorGroup End Effectors
Embout 19
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
Back to Top