Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-40AC-B-45
CPI-40AC-B-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
4.03
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
8
Gewicht (oz) (oz)
3.2
Saugergröße
4.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
33
Gewicht (g)
91
Durchmesser (mm)
102.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.6
Saugergröße
102 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
15
Material
Nitrile
Produkt Typen
Balgsauger
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
89
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718904874000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Befestigung
3/8 NPT
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
40.4
Back to Top