Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40AC-B-45

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 33
Diametre (in) 4.03
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 8
Taille chapeau 4.00 in
Poids (oz) 3.2
Taille chapeau 102 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 15
Diametre (mm) 102.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.6
Poids (g) 91
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 40.4
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel Nitrile
PublishedDate 1718904874000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Durometre 45 (rouge)
Forme Round
Type de produit Soufflet
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 89
Montage 3/8" NPT
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top