Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-40BT-B-60
CPI-40BT-B-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Durchmesser (in)
1.62
Saugergröße
1.57 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
3
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
1.4
Saugergröße
40 mm
Gewicht (g)
35
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
2.7
Durchmesser (mm)
41.1
Befestigung
3/8 G
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
8
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718905314000
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
3.6
Produkt Typen
Balgsauger
Back to Top