Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40BT-B-60

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 6
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 3
Poids (oz) 1.2
Taille chapeau 1.57 in
Diametre (in) 1.62
Diametre (mm) 41.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 2.7
Taille chapeau 40 mm
Poids (g) 35
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 1.4
PublishedDate 1718905314000
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 8
Durometre 60 (noir)
Matériel Nitrile
Montage 3/8 G
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Forme Round
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 3.6
Type de produit Soufflet
Back to Top