Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-40DD-B-30

DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 25
Saugergröße 4.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 7
Gewicht (oz) (oz) 3.4
Durchmesser (mm) 101.6
Saugergröße 102 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 11.3
Gewicht (g) 96
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1718905441000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 35
Ausführung Rund
Material Nitrile
Produkt Typen Glockensauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 15.8
Distributor Group - DE Endeffektoren
Befestigung 3/8 NPT
Produktfunktion Robotertooling
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top