CPI-40DD-B-30
CPI-40DD-B-30
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Poids (oz)
3.4
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7
Taille chapeau
4.00 in
Diametre (in)
4
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
25
Poids (g)
96
Taille chapeau
102 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
11.3
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Diametre (mm)
101.6
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
35
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1718905441000
Forme
Round
Montage
3/8" NPT
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
15.8
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
30 (bleu)
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Profonde
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top