Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-40FF-B-30
CPI-40FF-B-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
4.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
20.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
35.0
Saugergröße
4.00 in
Gewicht (oz) (oz)
3.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
0.0
Durchmesser (mm)
101.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
0.0
Gewicht (g)
96.0
Saugergröße
102 mm
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material
Nitrile
Ausführung
Rund
PublishedDate
1718905915000
Befestigung
3/8 NPT
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.3
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
102.0
Produkt Typen
Flachsauger
Back to Top