Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-40FF-B-30

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 4.0
Taille chapeau 4.00 in
Poids (oz) 3.4
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 35.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 20.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 0.0
Taille chapeau 102 mm
Diametre (mm) 101.6
Poids (g) 96.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 0.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Montage 3/8" NPT
Fonction de produit Outillage Robotique
Forme Round
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 102.0
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 46.3
Durometre 30 (bleu)
PublishedDate 1718905915000
Type de produit Plat
Back to Top