Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-50-100PF-B-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 1.97 x 3.93 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 18.0
Gewicht (oz) (oz) 4.2
Weite (in) 2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6.0
Länge (in) 4.0
Weite (mm) 50.8
Länge (mm) 101.6
Saugergröße 50 x 100 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 8.2
Gewicht (g) 119.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Produkt Typen Flachsauger
DistributorGroup End Effectors
Material Nitrile
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 42.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung 3/8 G
PublishedDate 1717075500000
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Ausführung Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 19.1
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Back to Top