CPI-50-100PF-B-45
CPI-50-100PF-B-45
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Largeur (in)
2.0
Poids (oz)
4.2
Taille chapeau
1.97 x 3.93 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.0
Longueur (in)
4.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
18.0
Poids (g)
119.0
Longueur (mm)
101.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
8.2
Largeur (mm)
50.8
Taille chapeau
50 x 100 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Matériel
Nitrile
PublishedDate
1717075500000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
42.0
Forme
Oval
Type de produit
Plat
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
19.1
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Montage
3/8 G
Back to Top