Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-500-1-SA-B112
CPI-500-1-SA-B112
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
1.00
Länge (in)
5.37
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Gewicht (lb)
0.86
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.39
max_static_clamp_load_metric
271
Länge (mm)
136.3
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top