CPI-500-1-SA-B112
CPI-500-1-SA-B112
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
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
5.37
Poids (lb)
0.86
Charge statique max (ft lb)
200
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.39
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Longueur (mm)
136.3
terminaison
Argenté
Taille tube
1.00 po
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top