Endeffektoren
Destaco’s CPI-400-1-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.00” round tubes.

CPI-500-1-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 5.3
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.82
Apple Core (mm) 19
Länge (mm) 134.5
max_static_clamp_load_metric 271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Gewicht (kg) 0.37
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Oberflächenbehandlung silber
Produkt Typen Schwenkarm
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
Rohr Durchmesser 1,00 in
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top