Préhenseurs
Destaco’s CPI-400-1-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.00” round tubes.

CPI-500-1-SA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.82
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 5.3
Charge statique max (ft lb) 200
max_static_clamp_load_metric 271
Diametre tube (mm) 25.4
Charge statique max (Nm) 271
Embout (mm) 19
Longueur (mm) 134.5
Poids (kg) 0.37
Embout 19
terminaison Argenté
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bras pivotant
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.00 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top