Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-500-15-SA-B112
CPI-500-15-SA-B112
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
Länge (in)
5.32
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (lb)
0.94
Gewicht (kg)
0.42
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271
Länge (mm)
135
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top