CPI-500-15-SA-B112
CPI-500-15-SA-B112
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
0.94
Charge statique max (ft lb)
200
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
5.32
Longueur (mm)
135
Poids (kg)
0.42
Diametre tube (mm)
38.1
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.50 po
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Argenté
Back to Top