Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-500-20M50-MSA
CPI-500-20M50-MSA
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.23
Länge (in)
5
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
Apple Core (mm)
12.7
Gewicht (kg)
0.11
Länge (mm)
127
max_static_clamp_load_metric
163
Rohrdurchmesser (mm)
20
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Apple Core Size
12.7
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
20 mm
Back to Top