Préhenseurs
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-500-20M50-MSA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 120
Diametre tube (in) 0.79
Longueur (in) 5
Embout (in) 0.5
Poids (lb) 0.23
Embout (mm) 12.7
Poids (kg) 0.11
Longueur (mm) 127
max_static_clamp_load_metric 163
Diametre tube (mm) 20
Charge statique max (Nm) 163
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 20 mm
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
Embout 12.7
Matériel Aluminum
Back to Top