Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-500-25M50-MSA
CPI-500-25M50-MSA
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
0.25
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Länge (in)
5
Apple Core (in)
0.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.11
max_static_clamp_load_metric
163
Länge (mm)
127
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
Apple Core (mm)
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Apple Core Size
12.7
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top