CPI-500-25M50-MSA
CPI-500-25M50-MSA
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
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
5
Embout (in)
0.5
Charge statique max (ft lb)
120
Poids (lb)
0.25
Longueur (mm)
127
Poids (kg)
0.11
Diametre tube (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
163
Embout (mm)
12.7
Charge statique max (Nm)
163
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Embout
12.7
Back to Top