Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-500-30B50-MSA
CPI-500-30B50-MSA
MSA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
0.3
Länge (in)
5.14
Apple Core (in)
0.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
75.0
max_static_clamp_load_metric
102.0
Gewicht (kg)
0.13
Länge (mm)
130.6
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
102.0
Apple Core (mm)
12.7
Rohrdurchmesser (mm)
30
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1718906865000
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Apple Core Size
12.7
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Back to Top