Préhenseurs
MSA - Swivel Arm for .50-inch Apple Core Accessories (30mm)

CPI-500-30B50-MSA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.5
Poids (lb) 0.3
Diametre tube (in) 1.18
Longueur (in) 5.14
Charge statique max (ft lb) 75.0
Embout (mm) 12.7
Charge statique max (Nm) 102.0
Poids (kg) 0.13
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 130.6
max_static_clamp_load_metric 102.0
PublishedDate 1718906865000
Type de produit Bras pivotant
Taille tube 30B
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 12.7
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Back to Top