Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-50AC-B-45
CPI-50AC-B-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
5.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
15.0
Gewicht (oz) (oz)
8.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
53.0
Saugergröße
5.00 in
Durchmesser (mm)
127.0
Gewicht (g)
232.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
6.8
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
24.0
Saugergröße
127 mm
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
138.0
Produkt Typen
Balgsauger
PublishedDate
1718908601000
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
62.6
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung
Rund
Produktfunktion
Robotertooling
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung
3/8 NPT
Back to Top