Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-50AC-B-45

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 53.0
Taille chapeau 5.00 in
Diametre (in) 5.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 15.0
Poids (oz) 8.2
Diametre (mm) 127.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 24.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 6.8
Taille chapeau 127 mm
Poids (g) 232.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 62.6
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 138.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Forme Round
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
DistributorGroup End Effectors
Matériel Nitrile
Durometre 45 (rouge)
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit Soufflet
PublishedDate 1718908601000
Montage 3/8" NPT
Back to Top