Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-50AC-C-60

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 5
Saugergröße 5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 15
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 53
Gewicht (oz) (oz) 8.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24
Durchmesser (mm) 127
Saugergröße 127 mm
Gewicht (g) 232
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 6.8
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 138
Produkt Typen Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 62.6
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1718909006000
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Durometer (Härtemessgerat) 60 (schwarz)
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung Rund
Back to Top