CPI-50AC-C-60
CPI-50AC-C-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
53
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
15
Poids (oz)
8.2
Diametre (in)
5
Taille chapeau
5.00 in
Taille chapeau
127 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24
Poids (g)
232
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
6.8
Diametre (mm)
127
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
62.6
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Montage
1.25" carré
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Nitrile
Type de produit
Soufflet
Durometre
60 (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
138
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Round
PublishedDate
1718909006000
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top