Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-50BT-B-60
CPI-50BT-B-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
8.5
Saugergröße
1.97 in
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Durchmesser (in)
2.26
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
4.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.9
Gewicht (g)
57
Saugergröße
50 mm
Durchmesser (mm)
57.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
26
PublishedDate
1718909140000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
11.8
Ausführung
Rund
Befestigung
3/8 G
Produktfunktion
Robotertooling
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Typen
Balgsauger
DistributorGroup
End Effectors
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top