CPI-50BT-B-60
CPI-50BT-B-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.5
Taille chapeau
1.97 in
Poids (oz)
1.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
4.5
Diametre (in)
2.26
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.9
Taille chapeau
50 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2
Diametre (mm)
57.4
Poids (g)
57
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
11.8
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Soufflet
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
26
Montage
3/8 G
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
60 (noir)
DistributorGroup
End Effectors
Forme
Round
PublishedDate
1718909140000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top