Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-55-1-TSA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 5.65
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140
Gewicht (lb) 0.93
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (kg) 0.42
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190
Länge (mm) 143.6
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 190
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in
Back to Top