Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-55-1-TSA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 140
Poids (lb) 0.93
Longueur (in) 5.65
Charge statique max (Nm) 190
Longueur (mm) 143.6
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 190
Poids (kg) 0.42
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Argenté
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Taille tube 1.00 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top