Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-55-150-TSA-B112
CPI-55-150-TSA-B112
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
1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Gewicht (lb)
1.03
Länge (in)
5.93
Gewicht (kg)
0.47
max_static_clamp_load_metric
190.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Länge (mm)
150.7
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
PublishedDate
1704226860000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
Rohr Durchmesser
1,50 in
Back to Top