Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-55-150-TSA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 140.0
Poids (lb) 1.03
Diametre tube (in) 1.50
Longueur (in) 5.93
Poids (kg) 0.47
Charge statique max (Nm) 190.0
Longueur (mm) 150.7
max_static_clamp_load_metric 190.0
Diametre tube (mm) 38.1
Taille tube 1.50 po
terminaison Argenté
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1704226860000
Back to Top