Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-600-1-SA-B112
CPI-600-1-SA-B112
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
0.94
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Länge (in)
6.12
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
max_static_clamp_load_metric
271
Länge (mm)
155.3
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.43
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Back to Top