CPI-600-1-SA-B112
CPI-600-1-SA-B112
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
Longueur (in)
6.12
Charge statique max (ft lb)
200
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.94
Poids (kg)
0.43
Longueur (mm)
155.3
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Diametre tube (mm)
25.4
terminaison
Argenté
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top