Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-600-1050-MSA
CPI-600-1050-MSA
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
0.27
Apple Core (in)
0.5
Länge (in)
6
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Rohrdurchmesser (in)
1.00
max_static_clamp_load_metric
163
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
Apple Core (mm)
12.7
Gewicht (kg)
0.13
Länge (mm)
152.4
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top