CPI-600-1050-MSA
CPI-600-1050-MSA
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
Charge statique max (ft lb)
120
Embout (in)
0.5
Poids (lb)
0.27
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
6
Poids (kg)
0.13
Longueur (mm)
152.4
Embout (mm)
12.7
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
163
max_static_clamp_load_metric
163
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout
12.7
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
1.00 po
Back to Top