Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-600-15-SA-B112
CPI-600-15-SA-B112
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Länge (in)
6.05
Rohrdurchmesser (in)
1.50
Gewicht (lb)
1.02
max_static_clamp_load_metric
271
Gewicht (kg)
0.46
Länge (mm)
153.7
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top