CPI-600-15-SA-B112
CPI-600-15-SA-B112
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
1.02
Longueur (in)
6.05
Diametre tube (in)
1.50
Charge statique max (ft lb)
200
Diametre tube (mm)
38.1
Charge statique max (Nm)
271
Poids (kg)
0.46
Longueur (mm)
153.7
max_static_clamp_load_metric
271
Taille tube
1.50 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top