Endeffektoren
Destaco’s CPI-500-15-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-600-15-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (in) 5.97
Gewicht (lb) 0.97
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Apple Core (mm) 19
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Gewicht (kg) 0.44
Länge (mm) 151.8
Material Aluminum
Apple Core Size 19
Produkt Typen Schwenkarm
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top