CPI-600-15-SA
CPI-600-15-SA
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
0.97
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
5.97
Diametre tube (in)
1.50
Embout (in)
0.75
max_static_clamp_load_metric
271
Diametre tube (mm)
38.1
Charge statique max (Nm)
271
Longueur (mm)
151.8
Embout (mm)
19
Poids (kg)
0.44
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Argenté
Embout
19
Matériel
Aluminum
Back to Top