Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-600-20M50-MSA
CPI-600-20M50-MSA
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
Apple Core (in)
0.5
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Länge (in)
6
Gewicht (lb)
0.26
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
Gewicht (kg)
0.12
max_static_clamp_load_metric
163
Rohrdurchmesser (mm)
20
Apple Core (mm)
12.7
Länge (mm)
152.4
Apple Core Size
12.7
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
20 mm
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top