CPI-600-20M50-MSA
CPI-600-20M50-MSA
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
0.26
Longueur (in)
6
Charge statique max (ft lb)
120
Embout (in)
0.5
Diametre tube (in)
0.79
Poids (kg)
0.12
Diametre tube (mm)
20
Charge statique max (Nm)
163
max_static_clamp_load_metric
163
Embout (mm)
12.7
Longueur (mm)
152.4
Taille tube
20 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
12.7
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top