Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-600-25M50-MSA
CPI-600-25M50-MSA
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
0.98
Gewicht (lb)
0.27
Länge (in)
6
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Apple Core (in)
0.5
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
max_static_clamp_load_metric
163
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.13
Länge (mm)
152.4
Apple Core (mm)
12.7
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Schwenkarme
Apple Core Size
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top