CPI-600-25M50-MSA
CPI-600-25M50-MSA
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
Longueur (in)
6
Diametre tube (in)
0.98
Embout (in)
0.5
Charge statique max (ft lb)
120
Poids (lb)
0.27
Charge statique max (Nm)
163
max_static_clamp_load_metric
163
Longueur (mm)
152.4
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.13
Embout (mm)
12.7
Embout
12.7
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
25 mm
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top